HSCH-S 1,5-6 POWER-9005
-
Leiterplatten-Grundleiste
1633999
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: HSCH-S 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Leiterplatten-Grundleiste |
Produktfamilie | HSCH-S 1,5/..-G |
Polzahl | 6 |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 6 |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl der Potenziale | 6 |
Pinlayout | Lineares Pinning |
Anzahl Lötpins pro Potenzial | 1 |
Eigenschaften | |
Nennstrom IN | 8 A |
Nennspannung UN | 200 V |
Durchgangswiderstand | 2,39 mΩ |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2 kV |
Bemessungsspannung (III/2) | 300 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2 kV |
Montageart | THR-Löten / Wellenlöten |
Pinlayout | Lineares Pinning |
Verarbeitungshinweise | |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Lötzyklen im Reflow | 3 |
Materialangaben - Kontakt | |
Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinnt |
Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht) | Zinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloberfläche Lötbereich (Zwischenschicht) | Nickel (1,5 - 4 µm Ni) |
Materialangaben - Gehäuse | |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
Isolierstoff | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Sicherheitshinweis | |
Sicherheitshinweis | WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. |
• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. | |
• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
• Der Artikel ist als ungekapselter Stecker für den Einbau in ein Gehäuse vorgesehen. | |
• Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten Zustand. |
Rastermaß | 5,08 mm |
Breite [w] | 15,46 mm |
Höhe [h] | 13,55 mm |
Länge [l] | 13,3 mm |
Sichtprüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60512-1-1:2002-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Maßprüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60512-1-2:2002-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Polarisation und Kodierung | |
Prüfspezifikation | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kontakthalterung im Einsatz | |
Prüfspezifikation | IEC 60512-15-1:2008-05 |
Kontakthalterung im Einsatz Anforderung >20 N |
Prüfung bestanden |
Steck- und Ziehkräfte | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Anzahl der Zyklen | 25 |
Steckkraft je Pol ca. | 6 N |
Ziehkraft je Pol ca. | 3 N |
Thermische Prüfung | Prüfgruppe C | |
Prüfspezifikation | IEC 60512-5-1:2002-02 |
Geprüfte Polzahl | 6 |
Isolationswiderstand | |
Prüfspezifikation | IEC 61984:2008-10 |
Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 1 GΩ |
Luft- und Kriechstrecken | | |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2 kV |
Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 300 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2 kV |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Beschleunigung | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Lebensdauerprüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 4,8 kV |
Durchgangswiderstand R1 | 2,39 mΩ |
Durchgangswiderstand R2 | 2,43 mΩ |
Steckzyklen | 25 |
Klimatische Prüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Korrosionsbeanspruchung | 0,2 dm3 SO2 auf 300 dm3/40 °C/1 Zyklus |
Wärmebeanspruchung | 105 °C/168 h |
Stehwechselspannung | 2,21 kV |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60695-2-11:2021-10 |
Temperatur | 650 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 1633999 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHEBF |
GTIN | 4067923155664 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,75 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 g |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für Frontanschluss-Stecker mit werkzeuglosem, zeitsparendem Push-in-Anschluss
Geeignet für die Montage mittels Wellenlötverfahren und Through-Hole-Reflow-Löttechnik (THR)
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg