M23-06S1N8A9004S - Kupplungssteckverbinder
1629137

M23, Kupplungssteckverbinder, Serie: M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 15 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Herstellerübergreifend kompatible Lösungen für Standard- und Schnellverriegelungen
Modernes, durchgängiges Design für hohen Bedienkomfort
Einfache, kostengünstige Kabelkonfektion: einheitliche Schirmung von M17 bis M40