UL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20230831Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 2,5 | 2,5 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20230831Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A | 2,5 |