UL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20230831Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 10 A | 1 | 1 |
Signal | 600 V | 2 A | 1 | 1 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20230831Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 8 A | 1 | |
Signal | 60 V | 2 A | 1 |