M23-7ES198A8L22S - Kabelsteckverbinder
1628795

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: M23 PRO, gerade lang, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 8 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Herstellerübergreifend kompatible Lösungen für Standard- und Schnellverriegelungen
ONECLICK-Schnellverriegelung mit optisch, haptisch und akustisch eindeutiger Verschlussposition
Zuverlässig bei härtesten Bedingungen: Kabelsteckverbinder mit Vibrationsbremse
Modernes, durchgängiges Design für hohen Bedienkomfort
Einfache, kostengünstige Kabelkonfektion: einheitliche Schirmung von M17 bis M40