EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC
-
AC-Ladesteuerung
1628393
Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB als Leiterplatte dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Alle Ladefunktionen, umfangreiche Konfigurationseinstellungen, sowie eine Verriegelungsansteuerung sind bereits integriert.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | AC-Ladesteuerung |
| Produktfamilie | CHARX control basic |
| Lademodus | Mode 3, Case B + C |
| Anzahl Ladepunkte | 1 |
| Betriebsart | Stand-Alone |
| Client | |
| Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall | Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Trennen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose |
| Ladesteuerungen | |
| Anzahl Ladepunkte | 1 |
| Art des Ladestroms | AC |
| Eigenverbrauch | < 1 W |
| Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall | Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Trennen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC (Nennspannungsbereich) |
| Stromaufnahme maximal | 40 mA |
| Nennleistungsaufnahme | < 1 W (Leerlauf) |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
| Digital | |
| Anzahl digitaler Eingänge | 5 |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
| Nennleistungsaufnahme | < 0,5 W (Leerlauf) |
| Nennstrom IN | ≤ 1 mA |
| Eingangsnennspannung UN | 12 V |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V ... 3 V (Aus) |
| 9 V ... 15 V (Ein) | |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | 4 digitale Ausgänge |
| Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
| Maximale Ausgangsspannung | 30 V |
| Maximaler Ausgangsstrom | 0,5 A (Summenstrom für alle Ausgänge; intern versorgt) |
| 0,6 A (je Ausgang; extern versorgt) | |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relais Ausgang C1,2 |
| Schaltleistung minimal | 1500 VA |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC (Externe Versorgung) |
| Schaltstrom maximal | 6 A |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relais Ausgang LO+/- |
| Schaltleistung minimal | 24 VA |
| Schaltspannung maximal | 12 V (Interne Versorgung) |
| Schaltstrom maximal | 2 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Schnittstelle | RS-485 |
| RS-485 | |
| Schnittstelle | RS-485-2-Draht |
| Bussystem | RS-485 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Übertragungsrate | 9,6 kBit/s (Standard) |
| Übertragungsrate Bereich | 9,6 kBit/s ... 19,2 kBit/s (einstellbar) |
| Datenflusskontrolle/Protokolle | Modbus/RTU (Slave) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61851-1 |
| Montageart | Leiterplattenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1628393 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | XE |
| Produktschlüssel | XWBRAA |
| GTIN | 4055626448015 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 233,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 213 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg