Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckern, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E15
-
Infrastruktur-Ladedose
1627785
CHARX connect basic, Typ 2, Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 480 V AC, Einzeladern, Länge: 0,7 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, eckig, Rückwandmontage, Gehäuse: schwarz, optimierte Steck- und Ziehkräfte, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2
Produktdetails
Produkttyp | Infrastruktur-Ladedose |
Produktfamilie | CHARX connect basic |
Anwendung | zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) |
kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern | |
Bauform (Infrastruktur-Ladedose) | eckig |
Ausstattung | optimierte Steck- und Ziehkräfte |
Ladestandard | Typ 2 |
Lademodus | Mode 3, Case B |
Aufgebrachtes Logo | PHOENIX CONTACT-Logo |
Kundenvariationen | Auf Anfrage |
Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation |
Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
Art des Ladestroms | AC 3-phasig |
Ladestrom | 32 A AC (3-phasig) |
Ladeleistung | 26,6 kW (3-phasig) |
Ladeleistungsklasse | 22 kW (32 A, 3-phasig) |
Bemessungsspannung | 480 V |
Anzahl | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Bemessungsspannung | 480 V AC |
Bemessungsstrom | 32 A |
Anzahl | 2 (CP, PP) |
Bemessungsspannung | 30 V AC |
Bemessungsstrom | 2 A |
Verriegelungsaktuator | |
Verriegelungsaktuator | 12 V, 4-polig |
Position mittig oben | |
Möglicher Spannungsversorgungsbereich am Motor | 9 V ... 16 V |
Maximale Spannung zur Detektion der Verriegelung | 30 V |
Typischer Motorstrom bei der Verriegelung | 0,2 A |
Sperrstrom des Motors | max. 1 A |
Max. Verweildauer mit Sperrstrom | 1000 ms |
Empfohlene Anpassungszeit | 600 ms |
Pausenzeit nach einem Ein- oder Ausfahrweg | 3 s |
Lebensdauer Steckzyklen | > 10000 Lastzyklen |
Verriegelungserkennung | vorhanden |
Mechanische Notentriegelung | vorhanden |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
Breite | 75 mm |
Höhe | 96 mm |
Tiefe | 76,2 mm |
Maßzeichnung |
|
Max. Wanddicke | max. 50,00 mm (Rückwandmontage, normative Maximalvorgabe für Infrastruktur-Ladestecker) |
max. 28,00 mm (Rückwandmontage, normative Maximalvorgabe für Infrastruktur-Ladestecker bei Verwendung des Schutzdeckels 1405217) | |
max. 10,00 mm (Vorderwandmontage, bei Verwendung des Verriegelungsaktuators) | |
Bohrmaße | 60 mm x 60 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
Material (Gehäuse) | Kunststoff |
Silber | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 () |
Leitungslänge | 0,7 m ±5 mm |
Leitungsart | Einzeladern |
Leitungsaufbau | 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² |
Einzelader, Querschnitt | 6,00 mm² |
Einzeladern AC | |
Leitungslänge | 0,7 m ±5 mm |
Einzeladern Verriegelungsatuator | |
Leitungslänge | 0,5 m |
Leitungsaufbau | 4 x 0,5 mm² |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 10000 |
Steckkraft | < 100 N (Optimiert) |
Ziehkraft | < 100 N (Optimiert) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Infrastruktur-Ladedose) | IP44 |
Schutzart (Schutzdeckel) | IP54 (siehe Zubehör) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |
Montageart Infrastruktur-Ladedose | Rückwandmontage (Frontneigung 0° bis 90° möglich) |
Vorderwandmontage (nur mit demontiertem Verriegelungsaktuator möglich (siehe Varianten EV-T2M3SE...E00)) | |
Rückwandmontage (separat erhältlich) | |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 7,00 mm (ø) |
Artikelnummer | 1627785 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Q1 - Elektromobilität |
Produktschlüssel | XWBADC |
GTIN | 4055626379302 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 667 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 563 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 53fac467-2203-4cb4-b285-8056cf35ae57 |
Kompatible Produkte
-
-
EV-T2SC - Schutzdeckel 1405217
-
EV-T2SF - Anbaurahmen 1405218
-
EV-GBSCO - Schutzdeckel 1623415
-
EV-GBSC - Schutzdeckel 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - Schutzdeckel 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK12V - Verriegelung 1624129
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - Verriegelung 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - Dichtung 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Dichtung 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - AC-Ladesteuerung 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC-Ladesteuerung 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC-Ladesteuerung 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC-Ladesteuerung 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC-Ladesteuerung 1627353
Ihre Vorteile
Vollständiges Produktprogramm
Einheitlicher, platzsparender Bauraum
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg