PRC 3-FT25-MC WO NUT - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1627608

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Mutter muss separat bestellt werden

Produktdetails









Ihre Vorteile

Bis zu 75 % geringere Baugröße gegenüber Industriesteckverbindern gleicher Leistung
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien
Wahlweise vorkonfektioniert oder konfektionierbar