EV-T1G3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - AC-Ladekabel
1627345

CHARX connect comfort, Typ 1, AC-Ladeleitung, 20 A dauerhaft, 250 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 4 m, schwarz, spiralisiert, mit Schutzkappe, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, SAE J1772, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Ladedosen

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vollständiges Produktprogramm
Komfortable Handhabung durch ergonomisches Design - dreifach ausgezeichnet
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Längswasserdichtigkeit schützt sicher gegen Wassereintritt
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Geprüft nach Automobilstandards LV124, LV214 und LV215-2
Geprüft nach EV Ready 37 Anforderungen
Mittels Laser markiertes Steckgesicht nach DIN EN 17186