SF-5ES1N8A80A5
-
Kabelsteckverbinder
1627038
Kabelsteckverbinder, gerade kurz, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 8,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Produktdetails
Bestellhinweis: | Crimpkontakte 6 x Ø 2 mm separat bestellen |
Hinweis zur Anwendung | Steckverbinder der Serie SF sind nicht kompatibel zur Serie M23 PRO und dürfen nicht kombiniert werden. |
Sicherheitshinweis | |
Sicherheitshinweis | WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. |
• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. | |
• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. | |
• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. | |
• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. | |
• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. | |
• Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden | |
• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. | |
• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug | |
• Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt sind zu beachten. | |
• Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten und verriegelten Zustand. | |
• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. | |
• Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen Sie die Leitung ohne sie zu tordieren. | |
• Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich. |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
Serie | SF |
Anwendung | Leistung |
Polzahl | 6 |
Steckgesicht | 5+PE |
Geschirmt | ja |
Kodierung | N |
Gewindeart | M23 |
Material Gehäuse | Metall |
Material Dichtung | FPM |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Kontakt: Kontaktgruppe 1 | |
Kontaktdurchmesser | 2 mm |
Nennstrom IN | 30 A |
Nennspannung UN | 630 V |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Kontakt: Kontaktgruppe 2 | |
Kontaktdurchmesser | 2 mm |
Nennstrom IN | 30 A |
Nennspannung UN | 630 V |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Bauform | gerade kurz |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade kurz |
Gewindeart Kopf | M23 |
Leitungsaußendurchmesser | 5,5 mm ... 8,5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % ... 65 % |
Artikelnummer | 1627038 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABRBFA |
GTIN | 4055626289724 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 133,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 118,346 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | dccded88-0f29-4935-baf0-0529045311a9 |
Kompatible Produkte
-
-
SF-7NS2000 - Crimpkontakt 1605631
-
SF-7QS2000 - Crimpkontakt 1605643
-
SC-Z2322 - Metall-Schutzkappe 1605459
-
SF-Z0064 - Farbmarkierung 1620585
-
SF-Z0065 - Farbmarkierung 1620586
-
SF-Z0066 - Farbmarkierung 1620587
-
SF-Z0028 - Drehmoment-Schraubendreher 1607456
-
SF-Z0027 - Hakenschlüssel 1607455
-
SF-Z0068 - Vierkantmontageflansch 1620927
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Kunststoff-Schutzkappe 1577207
Ihre Vorteile
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen
Umspritzte Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg