SH-8ESC58AH000S - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1624344

Piktogramm

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Anwendung: Hybrid, Serie: SH, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 MBit/s, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Wandstärke min.: 1,5 mm, Wandstärke max.: 5 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder
CAT5-Datenschnittstelle für bis zu 100 MBit/s
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld