Verriegelungsaktuator mit Spannungsversorgung 12 V für Infrastruktur-Ladedosen
EV-T2M3S-E-LOCK12V
-
Verriegelung
1624129
CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Verriegelung, Zubehör, Einzeladern, Länge: 0,5 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, IEC 61851-1
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Einheitlicher, platzsparender Bauraum