CA-1RP1N8AT008 - Kabelsteckverbinder
1624078

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: CA, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 16+2+FE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse
Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung