SB-8ESCA8A9L33S - Kupplungssteckverbinder
1623341

Piktogramm

M40, Kupplungssteckverbinder, Anwendung: Hybrid, Serie: SB, gerade lang, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 MBit/s, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 14 mm ... 20,5 mm, Kodierung: CAT5, Kodierung 1, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Ihre Vorteile

Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder
CAT5-Datenschnittstelle für bis zu 100 MBit/s
Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Mechanische Kodierungen verhindern zuverlässig ein Fehlstecken
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld