EV-RCM-C1-AC30-DC6
-
Differenzstromüberwachung
1622450
Das Differenz-Fehlerstrommodul dient zur AC- und DC-Fehlerstromerfassung in Wechselstrom-Ladepunkten. Die überlagerte Schutzeinrichtung (z. B. Fi-Schutzschalter) wird vor möglichen DC-Fehlerströmen geschützt. Es steht eine 1- oder 2-kanalige Produktvariante zur Verfügung.
Produktdetails
Produkttyp | Differenzstrom-Überwachungsmodul |
Produktfamilie | CHARX control basic |
Anwendung | Differenz-Fehlerstrommodul (RCM) für AC-Ladesteuerungen für private Applikationen (EU/CN) |
Bedienelemente | Test-/Rücksetztaster; 2 Status-LEDs |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Ladestandard | Typ 2 |
Lademodus | Mode 3 |
Ladesteuerungen | |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Art des Ladestroms | AC 3-phasig |
Eigenverbrauch | < 1 W |
Leistungsaufnahme | < 5 VA |
Reload-Funktion | 3 Einschaltversuche im Abstand von 15 min. |
Messstromwandler | |
Anschlussart | Steckverbinder |
Versorgung | über RCM-Modul |
Durchmesser der Messspule | 15 mm |
Messbereich: Differenzstrom | |
Bemessungsfrequenz fn | ≤ 2000 Hz |
Nenndifferenzstrom | ± 300 mA (Spitze) |
Messbereich | 50 A (45 Hz ... 50 Hz) |
Differenzstrom IΔn | 30 mA |
6 mA | |
Bemessungsstrom In | 32 A |
Auslösezeit bei IΔn | < 180 ms |
Ansprechzeit bei 2 x IΔn | < 70 ms |
Auslösezeit bei 5xIΔn | < 20 ms |
Auslösezeit bei IN | < 500 ms |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC (Nennspannungsbereich) |
Stromaufnahme maximal | 22 mA |
Nennleistungsaufnahme | < 0,5 W (Leerlauf) |
Frequenzbereich | 45 Hz ... 60 Hz |
Digital | |
Beschreibung des Eingangs | Steckbar; Frontseite |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Alarmrelais 1 IΔn : DC-Fehlerströme |
Alarmrelais 2 IΔn : AC-Fehlerströme | |
Schaltspannung maximal | 250 V |
Schaltstrom maximal | 5 A (Jeweils 1 Schließer) |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Hinweis zum Schaltkontakt | Ruhestrom |
Umschaltzyklen | 10000 |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Federkraftanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Sonstige | |
Anzahl Schnittstellen | 1 (Messwandler) |
Übertragungslänge | max. 100 m (mit geschirmter, paarweise verdrillter Datenleitung) |
Anzahl Schnittstellen | 2 (Error/Reset) |
Breite | 36 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 70,50 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Klemmen) |
IP30 (Einbauten) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C |
Klimaklasse | nach IEC 60271/ -1 / -2/ -3 |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61851-1 |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 1622450 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Q1 - Elektromobilität |
Produktschlüssel | XWBBGA |
GTIN | 4055626039794 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 359,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 322,2 g |
Zolltarifnummer | 85362010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | c06c4ec1-9761-40e2-8470-0bdbc25b0729 |
Kompatible Produkte
-
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC-Ladesteuerung 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC-Ladesteuerung 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC-Ladesteuerung 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC-Ladesteuerung 1627353
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC-Ladesteuerung 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC-Ladesteuerung 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC-Ladesteuerung 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC-Ladesteuerung 1627367
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg