EV-T2M3S-E-LOCK24V - Verriegelung
1622317

CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Verriegelung, Zubehör, Einzeladern, Länge: 0,5 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, mit Einzeladern, ohne Halterung, zum Verriegeln von Infrastruktur-Ladedosen im gesteckten Zustand, IEC 61851-1

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Einheitlicher, platzsparender Bauraum