K-8E-M23MK/ 5,0-H00/M23FK-C5-S - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt
1622251

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Serie: KSH, M23-Buchse, gewinkelt drehbar, -120° links / 120° rechts, Polzahl: 4+4+4+PE, Verriegelungsart: SPEEDCON, auf M23-Stift, gewinkelt drehbar, -120° links / 120° rechts, Polzahl: 4+4+4+PE, Verriegelungsart: SPEEDCON, Kabellänge: 5 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder
CAT5-Datenschnittstelle für bis zu 100 MBit/s
Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung