SF-20KS021
-
Crimpkontakt
1621576
Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Anschlussquerschnitt: 0,25 mm2 ... 1 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244461
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung