SF-08KP010
-
Crimpkontakt
1621574
Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,8 mm, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm2 ... 0,25 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244458
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung