SH-8ESS48A8LDLS - Kabelsteckverbinder
1621524

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: SH, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 8+4+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 18 mm, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Alle Gehäuse mit Stift- oder Buchsenkontakten bestückbar
Insgesamt acht Kontakte stehen zur Signalübertragung zur Verfügung
Reduzierung der Anschlusszeit mit optionaler SPEEDCON-Schnellverriegelung
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld