PRC 5-TC-FS6 8-21 - Prüfstecker
1621325

Anschlussart

PRC-Prüfstecker, 2000 Steckzylen, handentriegelbar, schwarz, 5-polig, 1,5 mm2 ... 6 mm2 / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis zu 75 % geringere Baugröße gegenüber Industriesteckverbindern gleicher Leistung
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Geeignet für Anwendungen in salzhaltiger Luft und unter direkter Sonneneinstrahlung
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien