K-5E - OE/2,0-C03/M23 FK - Kabelstecker kunststoffumspritzt
1620418

Kabelstecker kunststoffumspritzt, Serie: KSF, M23-Buchse, gewinkelt drehbar, -120° links / 120° rechts, Polzahl: 5+PE, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, Kabellänge: 2 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung
Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar