CA-12P1N8A9008 - Kupplungssteckverbinder
1620029

M23, Kupplungssteckverbinder, Anwendung: Signal, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N. Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Alternativartikel: 1629113

Produktdetails









Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung