CA-16P1NC22S00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1619907

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Anwendung: Signal, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, Flachdichtung, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Kodierung: N. Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
Einfache Geräteintegration: Einlötkontakte in unterschiedlichen Längen verfügbar