CA-07S1N128007S - Kabelsteckverbinder
1619530

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Kodierung: N. Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Lötanschluss: bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen