CA-17F1N8A8503S - Kabelsteckverbinder
1619458

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Kodierung: N

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung