K-5E - OE/010-C01/M17 F8 - Kabelstecker kunststoffumspritzt
1619312

Kabelstecker kunststoffumspritzt, Serie: KST, M17-Buchse, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 5+PE, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, Kabellänge: 10 m, geschirmt: ja, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar