K-17 - OE/2,0-E01/M23 FK - Kabelstecker kunststoffumspritzt
1619286

Kabelstecker kunststoffumspritzt, Anwendung: Signal, M23-Buchse, gewinkelt drehbar, -120° links / 120° rechts, Polzahl: 17, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, Kabellänge: 2 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: grün, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung
Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar