K-12 - OE/2,0-E00/M23 F8-N2 - Kabelstecker kunststoffumspritzt
1619247

Kabelstecker kunststoffumspritzt, Anwendung: Signal, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 12, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, Kabellänge: 2 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar