ST-6EP1N8A9K03S - Kupplungssteckverbinder
1618705

Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 9,2 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Reduzierte Baugröße: Ideal für kompakte Geräte
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen