SF-Z0054 - Crimpzange mit Digitalanzeige
1615585

Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, Litzenquerschnitt: 0,06 mm2 ... 2,5 mm2 Ersatzartikel: 1634155

Produktdetails








Kompatible Produkte