RF-16P1N8AWA00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1613766

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Anwendung: Signal, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, geschirmt: ja, Polzahl: 16, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Alternativartikel: 1681133

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung