ST-6ES1N8AW400S - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1613588

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexible Montage dank einrastbarer Kontakteinsätze