SM-7ES1N8AY000S - Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter
1613534

Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter, gerade, SPEEDCON, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, geschirmt: ja, Flanschmaß: 40 mm x 40 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte