SM-7EPWN8AA200 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1613526

Anschlussart

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Anwendung: Leistung, gewinkelt fest für höhere Belastungen, SPEEDCON, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, geschirmt: ja, Flanschmaß: 40 mm x 40 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails