VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C
-
LWL-Steckverbinder
1608045
LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber
Produktdetails
Allgemein | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) und Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
Produkttyp | Datensteckverbinder (kabelseitig) |
Bauform | SC-RJ |
Polzahl | 2 |
Steckgesicht | SCRJ |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Dämpfung | ≥ 2 dB (Einfügedämpfung) |
Übertragungsmedium | LWL |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | MM |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Push-Pull |
Breite | 22 mm |
Höhe | 30 mm |
Länge | 62,5 mm |
Farbe | silber |
Material | Metall |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Ferrule | Kupferlegierung |
Material Gehäuse | Metall |
Material Gehäuseoberfläche | vernickelt |
Material Kabeldichtung | TPE |
Material O-Ring | NBR |
Leitungstyp | Kunststoffbeschichtete Faser |
Leitungsaußendurchmesser | 6,5 mm ... 9,5 mm |
Aderdurchmesser | 2,2 mm |
Einzeladern, Durchmesser | 2,2 mm |
Ölbeständigkeit | ja |
Flammwidrigkeit | ja |
LWL-Leitung | |
Anzahl der Fasern | 2 |
Faser | 200/230 µm |
Faserart | PCF |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Dämpfung | ≥ 2 dB (Einfügedämpfung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65/IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | 0 °C ... 50 °C |
Ölbeständigkeit | ja |
Flammwidrigkeit | ja |
Ölbeständigkeit | ja |
Normen/Bestimmungen | IEC PAS 61076-3-117 |
Artikelnummer | 1608045 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNOBA |
GTIN | 4046356131711 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 74,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 70,84 g |
Zolltarifnummer | 85367000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
SCIP | f19f0730-faff-49ed-9cf9-80d90c48c1e1 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg