VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
LWL-Steckverbinder
1608032
LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber
Produktdetails
| Produkttyp | Datensteckverbinder (kabelseitig) |
| Bauform | SC-RJ |
| Polzahl | 2 |
| Steckgesicht | SCRJ |
| Kabelabgang | gerade |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Dämpfung | ≤ 1,5 dB (Einfügedämpfung) |
| Übertragungsmedium | LWL |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | MM |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | Push-Pull |
| Breite | 22 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Länge | 62,5 mm |
| Farbe | silber |
| Material | Metall |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Ferrule | Kupferlegierung |
| Material Gehäuse | Metall |
| Material Gehäuseoberfläche | vernickelt |
| Material Kabeldichtung | TPE |
| Material O-Ring | NBR |
| Leitungstyp | Kunststofffaser |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Aderdurchmesser | 2,2 mm |
| Einzeladern, Durchmesser | 2,2 mm |
| Ölbeständigkeit | ja |
| Flammwidrigkeit | ja |
| LWL-Leitung | |
| Anzahl der Fasern | 2 |
| Faser | 980/1000 µm |
| Faserart | POF |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Dämpfung | ≤ 1,5 dB (Einfügedämpfung) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Ölbeständigkeit | ja |
| Flammwidrigkeit | ja |
| Ölbeständigkeit | ja |
| Normen/Bestimmungen | IEC PAS 61076-3-117 |
| Artikelnummer | 1608032 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNOBA |
| GTIN | 4046356131704 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 73,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 72 g |
| Zolltarifnummer | 85367000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,041 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - LWL-Zubehör 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - LWL-Zubehör 1656673
-
WIREFOX-D 16 - Abisolierwerkzeug 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Anbaurahmen 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - LWL-Kupplung 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - Anbaurahmen 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - Anbaurahmen 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - LWL-Kabel 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2313407