RF-Z0003 - Vierkantmontageflansch
1607905

Vierkantmontageflansch, Axialdichtung, Flanschmaß: 35 mm x 35 mm, Serie: RF, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails