RF-17P1N8AWA00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1607860

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, geschirmt: ja, Polzahl: 17, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung