VC-AMS 5 - Kontakteinsatz
1607748

Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 16 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bewährte COMBICON-Technik
Universell anschließbar
Kodierbar gegen Vertauschen