ST-3ES1N8AWQ00S - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1607694

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 3+PE, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, geschirmt: ja, Flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ideal für kompakte Geräte
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung