ST-06KS030 - Crimpkontakt
1607582

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1242315

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung