SF-7ES1N8AYW00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter
1607429

Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Produktdetails