Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VC-AR3/4M-S8888-SET - Kontakteinsatz-Set
1607418

Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Polzahl: 32, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm2, Aderquerschnitt max.: 1,5 mm2, Bemessungsspannung: 160, Bemessungsstrom: 10 A, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Bewährte COMBICON-Technik
Universell anschließbar
Kodierbar gegen Vertauschen