SF-10KS004
-
Crimpkontakt
1607356
Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241922
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung