VC-AR4/5M-S22222-SET - Kontakteinsatz-Set
1607335

Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC4, Polzahl: 10, Aderquerschnitt min.: 0,2 mm2, Aderquerschnitt max.: 4 mm2, Bemessungsspannung: 400, Bemessungsstrom: 2 A, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Bewährte COMBICON-Technik
Universell anschließbar
Kodierbar gegen Vertauschen