SF-5ES1N8AY000 - Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter
1607082

Anschlussart

Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter, Anwendung: Leistung, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Schutzart: IP67, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Produktdetails