SM-5EP1N8AC003 - Durchführung Hinterwand
1605783

Durchführung Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 12,5 mm ... 17 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails