SM-5EP1N8A9003 - Kupplungssteckverbinder
1605771

Kupplungssteckverbinder, gerade kurz, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 12,5 mm ... 17 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241982

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen