HC-B 24-ESTQ-2,5-48 - Kontakteinsatz
1605666

Kontakteinsatz, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Stift, QUICKON-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373